TIDA-00146

오토모티브 적응형 전방 조명 위치 지정 스테퍼 모터

TIDA-00146

설계 파일

개요

This TIDA-00146 reference design provides an integrated motor driver solution intended to drive a bipolar stepper motor in an automotive adaptive front light positioning application. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal shutdown functions provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature. This design incorporates the DRV8824EVM board to create the solution.

특징
  •  Wide Vin (42V Load dump capable)
  •  1/32 Microstepping built in indexer (smooth quiet motion)
  •  DRV8824 On-chip protection enables higher system reliability
  •  VM sleep mode minimizes power consumption (battery drain)
  •  Step / Direction control interface (2x GPIO pins)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU316.PDF (271 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU315.PDF (1217 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR565.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC395.ZIP (226 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR564.PDF (83 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC397.ZIP (428 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR563.PDF (441 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS777활성화 및 지연 리셋을 지원하는 750mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F161255KB 플래시, 5KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, 비교기, DMA, I2C/SPI/UART를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF
스테퍼 모터 드라이버

DRV8824전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V 1.6A 양극 스테퍼 모터 드라이버  

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8824EVM — DRV8824 Evaluation Module

This TIDA-00146 reference design provides an integrated motor driver solution intended to drive a bipolar stepper motor in an automotive adaptive front light positioning application. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00146 오토모티브 적응형 전방 조명 위치 지정 스테퍼 모터
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8824EVM DRV8824 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00146 오토모티브 적응형 전방 조명 위치 지정 스테퍼 모터

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00146 오토모티브 적응형 전방 조명 위치 지정 스테퍼 모터

TIDC396 TIDA-00146 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 4. 28
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00146 오토모티브 적응형 전방 조명 위치 지정 스테퍼 모터

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc396 or www.ti.com/lit/xx/tidc396/tidc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC396. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00146 Overview 2014. 4. 29
* 테스트 보고서 TIDA-00146 Test Results 2014. 4. 29