TIDA-00150

TIDA-00150

설계 파일

개요

This TIDA-00150 Design provides reference documentation on the PGA400-Q1 which will allow customers to quickly evaluate the automotive qualified PGA400-Q1 System on Chip (SoC) as an interface for their automotive resistive pressure sensor applications. The PGA400-Q1 has a built-in configurable Analog Front-End (AFE) with diagnostics, Sigma-Delta ADC, DACs, SPI, I2C, and a One-Wire Interface (OWI). Also with an integrated 8051 MCU and OTP memory, this chip enables a fully configurable system that can be easily matched to multiple automotive resistive pressure sensor applications. This design incorporates the PGA400Q1EVM board to create the solution.

특징
  • Full SoC with Chopper-stabilized AFE for Resistive Bridge Sensors and integrated 8051 core allowing high level of customization and reduced system complexity
  • Can serve multiple automotive pressure sensor applications as a platform product
  • Algorithms for compensating the sensor’s non-idealities can easily be implemented in software
  • On chip temperature sensor with 10 bit ADC allows for direct signal conditioning and compensation for the sensor's actual temperature environment 
  • Includes test data demonstrating capabilities of PGA400-Q1 to enable quick evaluation of product’s performance
  • AEC-Q100 Qualified
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR570.PDF (164 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC400.ZIP (1331 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC401.ZIP (1254 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR569.PDF (933 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램