TIDA-00152

TIDA-00152

설계 파일

개요

This TIDA-00152 reference design utilizes a dual-channel, signal processing IC for detection of premature detonation in combustion (gasoline) engines. The heart of this design is the TPIC8101 that serves as an interface between acoustical sensors or accelerometers and automobile engine management systems. Programmable features on this device include the selection of engine knock detection sensitivity, engine resonance frequency, and sampling rate control of on-board ADC and DAC in signal processing chain. These features allow the TPIC8101 to be a flexible interface that can adapt to cost and/or processing time constraints of the customer.

특징
  • 2 channel device (cars usually have two knock sensors)
  • Programmable features (gain, bpf center freq, input freq pre-scalar)
  • Broad uC selection (nine selectable external clock frequencies)
  • Full SoC (can be used for general analog signal processing)
  • Xtal-less solution (providing there is a clock from the MCU)
  • AEC-Q100
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU286.PDF (309 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU285.PDF (632 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR520.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC365.ZIP (110 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC366.ZIP (1475 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR519.PDF (340 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 인터페이스

TPIC8101 — 진동 및 엔진 노크 센서 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00152 Overview 2014. 4. 11
* 테스트 보고서 TIDA-00152 Test Results 2014. 4. 11
기술 문서 Performance comparison between two automotive knock sensors PDF | HTML 2015. 6. 23
사용 설명서 TIDA-00152 User's Guide 2014. 4. 11