TIDA-00153

고속 ADC를 사용하는 JESD204B 링크 지연 설계

TIDA-00153

설계 파일

개요

JESD204B links are the latest trend in data-converter digital interfaces. These links take advantage of high-speed serial-digital technology to offer many compelling benefits including improved channel densities. This reference design addresses one of the challenges of adopting the new interface: understanding and designing the link latency. An example achieves deterministic latency and determines the link latency of a system containing the Texas Instruments LM97937 ADC and Xilinx Kintex 7 FPGA.

특징
  • Guarantee deterministic latency across the JESD204B link
  • Understand the tradeoff between link latency and tolerance to link delay variation
  • Use a formulaic and procedure-based approach to design the link latency
  • Implement a JESD204B link using Texas Instruments' ADC16DX370 or LM97937 ADC and a Xilinx Kintex 7 FPGA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU171.PDF (125 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU229.PDF (392 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR412.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC288.ZIP (706 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR411.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC16DX370듀얼 채널 16비트 370MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3878-ADJ800mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5900150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 JESD204B Link Latency Using a High-Speed ADC and FPGA Design Guide 2014. 2. 18
* 테스트 보고서 TIDA-00153 Test Results 2014. 2. 19