TIDA-00155

액체 및 고체의 광학 분석을 위한 DLP 근적외선 분광계 레퍼런스 디자인

TIDA-00155

설계 파일

개요

This near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than expensive InGaAs array detector or fragile rotating grating architectures.  NIR spectrometers are commonly used to analyze organic-based liquids and solids for applications including food, agriculture, pharmaceuticals, petrochemicals, and plastics to name a few.  Combined with a powerful Sitara™ embedded Processor and analog signal chain components, developers are now able to bring the power of high-end laboratory spectrometers to the field and manufacturing line.

특징
  • Acquire spectrum transmittance data across a 1350 to 2450 nm wavelength range in less than 1 second with >30,000:1 signal-to-noise ratio (SNR)
  • Single element InGaAs detector design delivers high light throughput combined with a more affordable price point compared to InGaAs arrays
  • Programmable wavelength filtering enables constant SNR scans, on-the-fly wavelength and resolution adjustment, and chemometric algorithms
  • High resolution spectrum acquisition with up 1824 data points
  • Linux operating system and integrated web server based on the Beagle Bone Black open source architecture supports flexible connectivity through USB, Ethernet, WiFi, or Bluetooth
  • Robust MEMS-based design eliminates moving gratings or mirrors for portable equipment

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU236.PDF (306 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDC293C.ZIP (130938 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR418B.ZIP (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR417A.ZIP (1221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS652514.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기형 트리플 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC350DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA330온도 제어용 서미스터 신호 증폭기

데이터 시트: PDF
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65145완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS652173 DC/DC, 4 LDO, 선형 배터리 충전기 및 백색 LED 드라이버를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
NIR(>700nm) DMD

DLP4500NIR0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML
전력 연산 증폭기

OPA569전력 연산 증폭기, 2A 출력 전류에서 200mV 레일 미만의 출력 신호 스윙

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS125524비트, 30kSPS, 초저잡음 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 평가 모듈

This near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than expensive InGaAs array detector or fragile rotating (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00155 액체 및 고체의 광학 분석을 위한 DLP 근적외선 분광계 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00155 액체 및 고체의 광학 분석을 위한 DLP 근적외선 분광계 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00155 Test Results 2014. 2. 26
애플리케이션 노트 Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016. 8. 1
애플리케이션 노트 DLP Spectrometer Design Considerations 2014. 8. 21