TIDA-00160

선형 전압 강하 보상을 지원하는 오토모티브 USB 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-00160

설계 파일

개요

The TIDA-00160 reference design provides detailed data for evaluating and verifying a USB charger, which uses a USB charge controller, a buck controller and a shunt amplifier.

This design demonstrates an automotive USB charging port that offers short-to-battery protection. With the help of the shunt amplifier, the design aims to compensate the effects on Vdroop when the smartphone/tablet is connected to the USB charger using a cable that is roughly 2-3 meters in length.

특징
  • Compliance wtih almost all major smartphone/tablet manufacturers is supported due to programmable current limit up to 3A, BC 1.2 compliant devices being supported, and D+/D- divider modes of 2.7V/2.7V and 1.2V.
  • Drop in and BOM compatible wtih TPS2543-Q1.
  • The TI devices in this design are AEC-Q100 qualified.
  • Supports CDP/SDP auto switch for small industry standard footprint based devices.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU395.PDF (225 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU353.PDF (987 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR648.PDF (132 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC135.ZIP (113 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR647.PDF (73 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR646.PDF (56 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E001-Q1USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 차량용 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF
아날로그 전류 감지 증폭기

INA213-Q1AEC-Q100, 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25117-Q1추적을 지원하는 차량용 등급 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A controllers

TPS2546-Q1오토모티브 USB 충전 포트 컨트롤러 및 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00160 Overview 2014. 6. 16
* 테스트 보고서 TIDA-00160 Test Results 2014. 5. 15