TIDA-00163

TIDA-00163

설계 파일

개요

This design implements an isolated data converter that utilizes residual power from the interface to power itself. This removes the requirement for expensive power transmission across the isolation boundary. By easily enabling the ubiquitous RS-232 connection on an electric meter, features like factory configuration and calibration can be performed by a wide range of test station hardware.

The 2.5kVRMS isolation boundary ensures that field technicians can safely connect to an e-meter, even after it is installed, to perform diagnostics, data retrieval, and field firmware updates.

The robust interface is installed, to perform diagnostics, data retrieval and field firmware updates. The robust interface is designed for data rates well beyond the RS-232 standard, to ensure that isolation will never be the limiting factor in a design.

특징
  • High voltage RS-232 isolation
  • Bit rates up to 1Mbps
  • 2.5kVRMS operating isolation boundary per UL
  • Integrated power harvesting for isolation and RS-232 transceiver
  • Operates with 5V to 12V RS-232 drivers
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU298.PDF (3607 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR661.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR663.ZIP (41 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC447.ZIP (33 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR662.PDF (60 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR660.PDF (24 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7421 — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Self-Powered Isolated RS-232 to UART Interface Design Guide 2014. 4. 23