TIDA-00169

TIDA-00169

설계 파일

개요

This reference design implements a video over LVDS solution for automotive infotainment applications.It highlights the support of multi-touch with haptic feedback, LCD backlight control, and ambient light sensing, without the introduction of dedicated support lines back to the host processor. This design is implemented using two boards. The main electronics board, SAT0059 is where the deserializer, microProcessor, backlight controller, haptics drivers and power supply are located. The LCD interface board, SAT0096, is a physical and electrical interface to a specific LCD panel. It connects to the SAT0059 through a Samtec board to board connector and provides connection points for the LCD panel, touchscreen, backlight connections and haptic drivers. The SAT0096 is designed for a Microtips UMSH-8596MD-20T display. If a different display is to be used, a new LCD Interface board would likely need to be designed.

특징
  • Wide input voltage range: off battery 4.5V to 40V power supply
  • All video and support communications through LVDS
    o Supporting 24 bit RGB Video
    o 400Kbps back channel I2C connection for multi-touch input
  • Haptic feedback
  • State of art I2C/SPI interface LED backlighting controller with dimming ratio of >10,000:1, switching frequency ~2.2MHz, hybrid dimming and saftey and fault tolerances/functions
  • Backlight adjustable to inputs
    o Ambient light sensor
    o Thermistor inputs on the LCD and the back light to enable thermal protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU440.PDF (259 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU441.PDF (246 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR898.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR899.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR900.ZIP (2011 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR901.ZIP (1309 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR896.PDF (397 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR897.PDF (167 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

LP8860-Q1 — 차량용 저 EMI 고성능 4채널 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM25011-Q1 — 전류 제한을 조정할 수 있는 차량용 6~42V 넓은 입력 전압 범위, 2A COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UH925Q-Q1 — HDCP를 지원하는 5~85MHz 24비트 컬러 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UH926Q-Q1 — HDCP를 지원하는 5~85MHz 24비트 컬러 FPD-Link III 디시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
피에조 드라이버

DRV2667 — 피에조용 햅틱 드라이버(105V 부스트 컨버터, 파형 메모리, DAC 통합)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00169 Overview 2014. 7. 17
* 테스트 보고서 TIDA-00169 Test Results 2014. 7. 17