TIDA-00174

TIDA-00174

설계 파일

개요

The TIDA-00174 reference design is a 4-output isolated Fly-Buck power supply for IGBT gate drive bias. It generates two sets of (+16V, -9V) voltage output with 100mA output current capability. The positive/negtaive bias voltages are used to power the high power IGBT gate drivers, and the design is suitable to support driving IGBTs.

This Fly-Buck design  features the LM5017, 7.5-100V wide Vin, 600mA, Constant On-Time (COT), synchronous buck regulator. It provides an easy-to-design and cost effective isolated power solution. The Fly-Buck having the nature of primary side regulation can achieve better regulation and line/load response over other open-loop or aux winding feedback topologies. It is capable of operating from a loosely regulated 24V input (+/-20%). The board comes with plug-in header pins, and it is compatible with the C2000 HV inverter kit.

특징
  • Fly-Buck power supply for IGBT gate drive bias, primary side regulation without opto or aux winding feedback
  • 2 pair of isolated positive/negative voltage rails suitable for biasing two IGBTs
  • Output 2x (+16V, -9V), 100mA each, 2.5W per IGBT driver
  • Operates from unregulated 24V+/-20% input
  • 87% peak efficiency, <55mV output ripple
  • This design is compatible and tested with the C2000 HV inverter kit
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU478.PDF (1902 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA00.PDF (418 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC552.ZIP (203 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA01.PDF (702 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR999.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated IGBT Gate-Drive Fly Buck Power Supply With 4 Outputs (TIDA-00174) 2014. 8. 5
애플리케이션 노트 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015. 7. 6
애플리케이션 노트 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015. 3. 12