TIDA-00182

TIDA-00182

설계 파일

개요

This reference design provides reinforced isolated positive and negative voltage rails required for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a single 24-volt DC input supply. Utilizing a flyback isolated control topology, this reference design provides isolation compliant to IEC61800-5, and generates power rails for all three arms of the 3-phase inverter from a single transformer. The output power is currently set at 2W/IGBT but can be scaled up for higher power IGBTs by changing the transformer design.

특징
  • Isolated power supply supporting 6 IGBT gate drivers for 3 arms of inverter (Each arm in Half-Bridge Configuration)
  • Operates with pre-regulated 24V
  • Two reinforced, low-ripple (<200mV) outputs for each IGBT driver: +16V (x2) & -8V (x2)
  • Output power: 2W per IGBT and scalable to support higher power IGBTs
  • Output capacitors rated to support up to 6A peak gate drive current
  • Option to shut down the power supply to facilitate Safe Torque Off (STO) feature
  • Designed to comply with IEC61800-5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU411.PDF (10062 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAL5.PDF (156 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAL4.PDF (196 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAL7.ZIP (2745 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC632.ZIP (324 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAL6.PDF (872 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAL3.PDF (383 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28701PSR, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보정을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reinforced Isolated IGBT Gate-Drive Flyback Pwr Supply w/ 8 Outputs Design Guide 2014. 8. 25
애플리케이션 노트 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015. 7. 6
애플리케이션 노트 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015. 3. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00181 4출력을 지원하는 절연 IGBT 게이트 드라이브 푸시-풀 전원 공급 장치 TIDA-00199 3상 인버터용 와이드 입력 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이벅 전원 공급 장치 - 레퍼런스 디자인