TIDA-00199

TIDA-00199

설계 파일

개요

This reference design provides isolated positive and negative voltage rails required for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a single 24-volt DC input supply. Utilizing a Fly-Buck™ control topology, this reference design uses a single transformer for generating power rails for all three arms of the 3-phase inverter.  It uses primary-side regulation and can achieve good cross regulation without opto-coupler feedback or an auxiliary winding. The isolated outputs are generated through the coupled windings of the transformer. The voltage rails for all the high-side IGBTs are individually isolated, whereas the voltage rails for all low-side IGBTs are combined.

특징

• Isolated power supply with 24V±20% input range that supports 6 IGBT gate drivers for 3-phase inverter (each arm in half-bridge configuration)
• Low-ripple (<200mV) bias outputs (+15V & -8V) with output power of 2.3W for each IGBT of the 3-phase inverter
• Fly-Buck topology provides easy-to-design multi-output isolated power supply solution with primary side regulation
• Peak efficiency of 82% at balanced full-load
• Output capacitors rated to support up to 6A peak gate drive current

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRCA7.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCA6.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCA9.ZIP (1352 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC832.ZIP (348 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCA8.PDF (733 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCA5.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
추가 자료 Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 2015. 12. 3
백서 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015. 9. 29
애플리케이션 노트 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015. 7. 6
애플리케이션 노트 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015. 3. 12
사용 설명서 Wide-Input Isolated IGBT Gate-Drive Fly-Buck Pwr Supply for 3-Phase Inverters (Rev. A) 2015. 1. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00181 — 4출력을 지원하는 절연 IGBT 게이트 드라이브 푸시-풀 전원 공급 장치 TIDA-00182 — 8출력을 지원하는 강화 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인