TIDA-00188
IO-링크 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-00188
개요
This reference design offers a rapid prototyping platform for IO-Link sensor transmitter. Due to its modular design, different sections can be easily cut away to allow fast and simple interfacing of any analog or digital sensor. The design is programmed with a fully validated IO-Link stack leveraging the fully validated IO-Link PHY. It comes by default with a switch emulating a digital input, 2 LEDs for status indications and a potentiometer emulating an RTD (read by a 24-bit front-end). All this fits in a 6-mm wide PCB compatible with the industry-standard M12 connector.
Watch a TIDA-00188 overview video on the IO-Link sensor transmitter.
For more information on TMG Click here.
특징
- RTD performance: maximum measured error: 0.17°C (-200°C to 850°C)
- IO-Link v1.1 connectivity out of the box (TMG stack, PHY and M12 connector)
- Easy connection of in-house sensor to the PCB
- Designed to meet IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 and IEC 60255-5 standards
산업용
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 문서 | Protecting field transmitters from surge transients | PDF | HTML | 2017. 9. 8 | ||
| 기술 문서 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016. 11. 7 | ||
| 사용 설명서 | Turnkey IO-Link Sensor Transmitter Design Guide (Rev. B) | 2015. 10. 1 | |||
| 기술 문서 | What’s inside the smart factory? | PDF | HTML | 2015. 6. 1 |