TIDA-00197

TIDA-00197

설계 파일

개요

This advanced motor implements closed-loop speed control to maintain an exact RPM across the load torque profile.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8308 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.  No microcontroller or firmware is used, and the intelligent sinusoidal current drive minimizes acoustic noise and torque ripple to maximize motor performance.

As seen at APEC

특징
  • Speed controlled at 2054 RPM for any torque load up to 118 mNm (16.7 oz-in)
  • Power input supports 24V to 32V and more than 5A
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify RPM and max current with resistor changes
  • Design features up to 71% efficiency
  • System has been fully tested and proven
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU311.PDF (1911 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR562.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR561.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8308 — 42V 최대 센서드 시누소이드 제어, 3상 BLDC 게이트 드라이버(SPI 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 15mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8308EVM — 3상 브러시리스 모터 프리 드라이버용 DRV8308EVM 평가 모듈

This advanced motor implements closed-loop speed control to maintain an exact RPM across the load torque profile.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8308 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.  No (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00197 — 속도 제어가 가능한 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8308EVM — 3상 브러시리스 모터 프리 드라이버용 DRV8308EVM 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00197 — 속도 제어가 가능한 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC394 — TIDA-00197 Hardware Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00197 — 속도 제어가 가능한 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계

TIDC394 — TIDA-00197 Hardware Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 4. 28
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00197 — 속도 제어가 가능한 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc394 or www.ti.com/lit/xx/tidc394/tidc394.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC394. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00197 Test Results 2014. 4. 29