TIDA-00207

TIDA-00207

설계 파일

개요

이 이더넷 PHY 브릭 레퍼런스 설계를 통해 텍사스 인스트루먼트 고객은 EN5501 Class A EMI 요구 사항을 완벽하게 준수하는 TI의 산업용 이더넷 PHY 트랜시버 디바이스를 사용하여 신속하게 시스템을 설계하고 출시할 수 있습니다. 32비트 Cortex M4 프로세서 기반 컨트롤러 보드와 상호 작용하기 위해 50핀 인터페이스가 제공됩니다.  이 보드는 소형 폼팩터(2인치 x 3인치)로 설계되어 기존 제품에 쉽게 탑재할 수 있습니다. 

이 레퍼런스 설계는 DP83848K 이더넷 PHY 트랜시버 장치의 고급 성능을 보여주며, 10/100 Base-T를 지원하며 IEEE 802.3 표준을 준수합니다. 전체 레퍼런스 설계는 단일 전원 공급 장치(온보드 레귤레이터 또는 3.3V)로 작동합니다. 이더넷 PHY 트랜시버에 필요한 다른 모든 전압은 내부적으로 생성됩니다.

특징
  • EN55011 Class A 방사 방출 요구 사항 충족
  • 저전력 소모 = 264mW
  • MII 인터페이스용으로 구성된 DP83848K 이더넷 PHY
  • 링크 및 활동을 위한 프로그래머블 LED 지원
  • EMI 및 EMC 성능 향상을 위해 PHY 측에 공통 모드 초크가 있는 외부 절연 변압기
  • 4kV의 RD± 및 TD±에서 HBM ESD 보호
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU515A.PDF (6912 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAP3.PDF (334 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAP7.ZIP (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAP2.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAP4.ZIP (7252 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC646.ZIP (563 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAP6.PDF (2185 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAP1.PDF (789 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1102저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE9132.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E1U06SOT-23 및 SC70 패키지의 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848H40핀 QFN 패키지의 확장된 온도 범위, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848J상업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버(40핀 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848K40핀 QFN 패키지 산업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848M상업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버(25MHz 클록 출력 가능)

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848Q-Q1차량용 등급 2, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848T산업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버(25MHz 클록 출력 가능)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS754전원 양호 및 활성화를 지원하는 2A, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EN55011-Compliant, Industrial Temperature 10/100-Mpbs Ethernet PHY Brick (Rev. A) 2015. 1. 23
기술 문서 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015. 7. 27