TIDA-00209

TIDA-00209

설계 파일

개요

This reference design uses the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 Processor, which implements Sinc filters on PRU-ICSS. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor currents, three inverter voltages, and the DC Link voltage.  Provided in the reference design is firmware to configure the Sinc filters, set the modulator frequency, and receive data from Sinc filters. A versatile run-time GUI is also provided to help the user validate the AMC130x performance and supports configuration changes to Sinc filter parameters in the Sitara™ Processor.

특징
  • Unique lower input voltage range of 50mV allows use of smaller shunt resitors enabling lower cost and heat dissipation
  • Implements Sinc3 Digital Filters on AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 Processor with proprietary programmable real-time unit (PRU-ICSS)
  • Precise measurements across reinfoced isolation barrier : calibrated accuracy of ±0.2%
  • Fast (<4uSec) response time for Short Circuit protection using Sinc3 filter with OSR of 16, eliminating the need for external components
  • Run-time Run-time GUI for complete performance analysis of modulator clock, sinc filter parameters, and currrent and voltage waveforms
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU755.PDF (9174 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDD7.ZIP (1472 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDD6.ZIP (211 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDD9.ZIP (582 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC963.ZIP (9637 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDD8.ZIP (2388 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDD5.ZIP (762 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1108 — 저지터, 1:8 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA826 — 정밀, 200μA 공급 전류, 36V 공급 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M05 — LDO를 지원하는 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M25 — LDO를 지원하는 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1305M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1305M25 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA211 — 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Kit for Motor Drives Using AM437x 2015. 2. 19