TIDA-00214

TIDA-00214

설계 파일

개요

반이중, 비절연 RS-485 BoosterPack을 통해 BMS(건물 관리 시스템), 공장 자동화, 건물 자동화 및 HVAC와 같은 애플리케이션을 위한 TI의 RS-485 트랜시버를 손쉽게 평가할 수 있습니다. 이 BoosterPack은 최대 1,000피트의 케이블 길이와 총 32개의 노드에서 최대 1.25Mbps의 데이터 속도를 지원하도록 설계되었습니다. 탑재된 확장 공통 모드 RS-485 트랜시버는 손쉽게 제거할 수 있으며 TI의 모든 반이중 8핀 SOIC RS-485 트랜시버로 교체 가능합니다. 이를 통해 시스템 설계자는 다양한 성능 목표를 가진 여러 트랜시버들을 평가할 수 있습니다. RS-485 BoosterPack은 20핀, 40핀 TI LaunchPad와 호환 가능합니다.

특징
  • 최대 1,000피트의 케이블 길이와 총 32개의 노드에서 1.25Mbps의 데이터 전송률 지원
  • 다양한 구성 옵션: 온 보드 또는 외부 전원, 외부 데이터 자극 및 모니터링, 공통 모드 전압 주입, 구성 가능한 페일세이프 및 버스 종단 부하
  • 라이브 테스트를 통해 성능 목표 검증 완료
  • 20핀 또는 40핀 TI LaunchPad와 호환 가능
  • IEC 61000-4-2(정전기 방전) 최대 15kV
  • IEC 61000-4-4(빠른 전기적 과도) 최대 2kV
  • 500~1000V의 IEC 61000-4-5(서지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU387.PDF (2842 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR871.PDF (297 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR870.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR873.ZIP (736 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC506.ZIP (335 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR872.PDF (1198 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR869.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61220 — 5.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 조정 가능 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD24 — 확장된 공통 모드 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00214 — 반이중, 비절연 RS-485 부스터팩 레퍼런스 디자인

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00214 — 반이중, 비절연 RS-485 부스터팩 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc503 or www.ti.com/lit/xx/tidc503/tidc503.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC503. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Half-Duplex Nonisolated RS-485 BoosterPack Design Guide 2014. 6. 10
기술 문서 The secret to extending RS-485 communication performance PDF | HTML 2015. 7. 24