TIDA-00220

TIDA-00220

설계 파일

개요

This reference design uses our capacitive-to-digital converter technology to provide a high-precision method to wake up systems when human interaction occurs. TIDA-00220 demonstrates techniques for an alternative sensor design, environmental compensation and electromagnetic interference protection.

특징
  • Detects human proximity using a conductive nickel-print sensor that enables a flexible industrial design
  • The sensor can be copper PCB material or other conductive material
  • Reduces environmental effects through several techniques
  • Sensing range is dependent on sensor geometry (20 cm with tested hardware)
  • Low-power consumption of 6.2 mW
  • This fully tested and characterized design includes hardware design files (schematics and layout), firmware and detailed user guide with test results
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU519B.PDF (7139 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAR0A.PDF (459 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAQ9A.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAR2A.ZIP (1144 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC649A.ZIP (593 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAR1A.PDF (2423 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAQ8A.PDF (416 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

백라이트 LED 드라이버

LM3630ALM3630A 고효율 듀얼 스트링 백색 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP112I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
신호 조절기

FDC1004EMC 보호를 위한 능동 쉴드 드라이버를 갖춘 4채널, 16비트, 커패시턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC642 — TIDA-00220 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00220 시스템 활성화 및 중단을 위한 정전식 인체 근접 감지 레퍼런스 디자인

TIDC642 TIDA-00220 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 9. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00220 시스템 활성화 및 중단을 위한 정전식 인체 근접 감지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc642 or www.ti.com/lit/xx/tidc642/tidc642.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC642. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Capacitive-Based Human Proximity Detection for System Wake-Up and Interrupt (Rev. B) 2014. 11. 11

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00373 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인