TIDA-00221

TIDA-00221

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 분기 전류만 측정하도록 설계되었으며 , 대부분의 정격 전류 범위에서 정확도를 위해 제작되었으며 비용 효율성도 높습니다. 이는 전류 측정에 사용 가능한 24비트 델타 시그마 ADC의 최대 7개 채널을 가진 고집적 SoC 장치를 사용하여 달성할 수 있습니다. 이 솔루션에는 UART, JTAG 등과 같은 지원되는 통신 옵션도 있습니다. 애플리케이션에는 부하 관리, 서브 패널 등이 있습니다.

특징
  • 델타-시그마 ADC의 7개 채널을 통한 정밀한 전류 측정(10%~100%의 정격 전류에서 2% 미만, CT 및 부담 저항에 의해 제어)
  • 통합 SAR ADC로 전압 측정을 지원
  • -40C~+125C의 확장된 온도 범위에서 작동 가능
  • 통합된 단일 칩 솔루션으로 비용 및 공간 효율성이 뛰어난 솔루션 제공
  • 대형 MSP 제품군 및 로드맵/확장성, 기능, 가격
  • MSP에서 사용할 수 있는 측정 라이브러리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU417A.PDF (1964 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRB58.PDF (561 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB57.PDF (235 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB60.ZIP (2104 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC693.ZIP (476 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB59.PDF (2022 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB56.PDF (985 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F6779 — 7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, AES, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00221 — 분기 전류 모니터용 측정 모듈

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 1. 15
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00221 — 분기 전류 모니터용 측정 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc879 or www.ti.com/lit/xx/tidc879/tidc879.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC879. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Measurement Module for Branch Current Monitor (TIDA-00221) (Rev. A) 2014. 10. 14