TIDA-00229

보호 릴레이, MCCB 및 ACB를 위한 셀프 또는 듀얼 전원 공급 레퍼런스 디자인

TIDA-00229

설계 파일

개요

보호 릴레이 및 MCCB를 위한 이 전원 공급 장치 솔루션은 전류 변압기(CT)의 전류 입력 또는 보조(Aux) 소스의 입력을 모두 처리합니다. "자체 전원" 기능은 CT를 통해 그리드에서 사용 가능한 전력을 활용할 수 있는 능력에서 비롯됩니다. 이 솔루션의 "이중 전력" 입력의 유연성은  종종 배터리 소스인 Aux 입력을 처리하는 기능에서 비롯됩니다.

특징
  • 더 높은 션트 조절 전압은 전력 손실을 줄이고 효율성을 개선합니다
  • 고객이 제품/변압기의 크기를 줄이기 위해 낮은 VA의 CT를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다
  • 탁월한 부하 과도 성능과 매우 날카로운 턴온 특성
  • 광범위한 애플리케이션을 위한 간단하고 비용 효율적인 전기 서지 보호 회로
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU304.PDF (1904 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR842.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR843.ZIP (1524 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC499.ZIP (819 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR841.PDF (371 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM293듀얼 차동 콤퍼레이터, 산업용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM50177.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Self/Dual-Powered (Current or Auxiliary DC) Supply for MCCB/ACB/Protection Relay 2014. 4. 28