TIDA-00230

NFC 구성 및 로깅 인터페이스(듀얼 포트 FRAM: NFC <->FRAM <->직렬) 레퍼런스 디자인

TIDA-00230

설계 파일

개요

The overall scope of this reference design is to provide a contactless service interface. Service interfaces allow reading logs from the system and configuring system (calibration data, firmware upgrades, etc.) in factory applications such as Human Machine Interface (HMI). FRAM content on an ultra-low-power MSP MCU available over NFC and serial port (I2C, SPI) simultaneously, enables log messages to be read, by a temperature or pressure transmitter as an example, even when the system is without power. Configuration parameters can also be programmed at commissioning before (or after) the system is installed and powered. With such a function the system does not need to be powered to be configured or to read their logs, this brings significant cost savings at commissioning or in quality returns.

특징
  • ISO14443B interface (RF430CL330): Android NFC standard
  • 64kB FRAM (MSP430FR5969)
  • Up to 8Mb/s throughput to/from FRAM over serial
  • 800kb/s throughput to/from FRAM over NFC
  • Powered over NFC
  • Power ORing is provided between the main system and the NFC daughter card to demonstrate that the NFC card can be woken up when the main system is down.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU388A.PDF (10582 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBD4.PDF (135 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR984.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR985.ZIP (580 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC548.ZIP (250 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBD5.PDF (631 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR983.PDF (446 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430CL330H동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC549 — TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00230 NFC 구성 및 로깅 인터페이스(듀얼 포트 FRAM: NFC <->FRAM <->직렬) 레퍼런스 디자인

TIDC549 TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 7. 30
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00230 NFC 구성 및 로깅 인터페이스(듀얼 포트 FRAM: NFC <->FRAM <->직렬) 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc549 or www.ti.com/lit/xx/tidc549/tidc549.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC549. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 NFC Configuration and Logging Interface (TIDA-00230) (Rev. A) 2015. 5. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00468 최적화된 지연 시간, 전력 및 메모리 풋프린트 열전대 감지 프론트 엔드 레퍼런스 디자인