TIDA-00232

TIDA-00232

설계 파일

개요

This wireless subwoofer amplifier reference design demonstrates the ease of integrating wireless connectivity to a traditional analog input subwoofer design.The wired or wireless mode is controlled by an MSP430. The reference design includes a high performance stereo digital audio amplifier system with software for monitoring and control. The design features the CC8520 PurePath Audio Wireless RF SoC module for audio streaming in wireless mode. Schematics, bill of materials and design considerations for the boards and EVMs used in the reference design are provided.

특징
  • Easy integration of wireless connectivity to analog subwoofer design
  • High performance stereo digital input amplifier system
  • Volume, bass, mute control
  • Selectable bass frequency
  • Wireless Subwoofer system comprising Analog & Wireless Control board, Audio RF SoC module board digital input Class D audio amplier board (EVM), software
  • The design is tested and includes a Quick Start Guide
  • 다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    TIDU358.PDF (192 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDR657.PDF (112 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDR658.PDF (36 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDC446.ZIP (706 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDRAF4.PDF (194 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    TIDR655.PDF (241 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    TIDR656.PDF (115 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

    TS5A23157 — 5V 2:1(SPDT) 2채널 아날로그 스위치

    데이터 시트: PDF | HTML
    오디오 ADC

    PCM1808 — 단일 종단 입력을 지원하는 24비트, 99dB SNR, 96kHz 스테레오 ADC

    데이터 시트: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F2132 — 8KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 비교기, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU

    데이터 시트: PDF
    기타 무선 제품

    CC8520 — 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

    데이터 시트: PDF
    PWM 변조기

    TAS5558 — SRC 및 PWM 출력을 지원하는 8채널 HD 호환 오디오 프로세서

    데이터 시트: PDF | HTML
    프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

    TS3V330 — 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 비디오 스위치

    데이터 시트: PDF
    스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

    TAS5624A — 열 기능 향상을 지원하는 150W 스테레오, 400W 모노, 12~38V, PWM 입력 클래스-D 오디오 증폭기

    데이터 시트: PDF | HTML

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    3개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 TIDA-00232 Test Results 2014. 5. 19
    추가 자료 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017. 12. 1
    사용 설명서 TIDA-00232 Quick Start Guide 2014. 5. 19

    관련 설계 리소스

    소프트웨어 개발

    애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
    PUREPATH-WL-CFG — PurePath™ 무선 컨피규레이터
    IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
    CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경