TIDA-00233
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로
TIDA-00233
개요
This sub system design shows an IC based implementation of over voltage, over current, reverse current, reverse polarity and miss wire protection which is more accurate, lower power and faster compared to fuses, PTCs and diodes. Programmable Logic Controller (PLC) I/O modules connected to a field power supply benefit from protection on the 24V field input connectors as power supply faults or miss wiring might damage or cause the module to not operate correctly.
특징
- Short circuit protection
- Over and under voltage protection
- Reverse polarity protection
- Miss wire and Reverse current protection
- Surge protection (IEC61000-4-5)
- This reference design is tested with HW and includes a design guide
산업용
- AC 모터 제어 모듈
- AC-input closed loop stepper
- DC-input closed loop stepper
- EV 충전소 HMI 모듈
- Fieldbus 모듈
- Fieldbus 모듈
- Linear motor power stage
- Linear motor segment controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Open loop stepper
- Portable Field Instrumentation
- Power conversion system (PCS)
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- 독립 실행형 원격 IO
- 독립 실행형 원격 IO
- 디지타이저(>= 50MSPS)
- 로봇 CPU 및 컴퓨팅 보드
- 무선 모듈
- 무선 모듈
- 범용 아날로그 입력 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 무선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 무선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 아날로그 I/O 모듈
- 산업용 로봇 유선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 혼합 I/O 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 싱글 보드 컴퓨터
- 아날로그 입력 모듈
- 아날로그 입력 모듈
- 전압 및 전류 입력 모듈
- 전압 및 전류 입력 모듈
- 중앙 인버터
- 콕핏 디스플레이/HUD
- 통신 스위치
- 평면 패널
- 표준 프로그래머블 컨트롤러
개인용 전자 제품
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRA80.PDF (214 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers | 2014. 6. 20 |