TIDA-00237

아날로그 PLC 모듈용 초소형 1W, 12V ~ 36V Iso 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

TIDA-00237

설계 파일

개요

Analog input and output modules are a standard component in Programmable Logic Controllera (PLC) or Distributed Control Systems (DCS). More channels per module and slimmer modules bring design challenges to the isolated power supply in those modules. Anyone facing those challenges will benefit from TIDA-00237, as the total design foot print is less than 2.54x2.54mm and less than 5mm height. It uses a fly-buck approach which means no optocoupler feedback with wide input voltage range of 12V-36V. The design provides +/-15V and 5V isolated, low noise outputs optimal for driving a data converter or analog front end.

특징
  • Wide input voltage range: 12V to 36V (24VNOM)
  • 3 isolated outputs: 15VISO at 30mA ultra low noise, -15 VISO at 30mA ultra low noise, 5VISO at 40mA
  • ±2.5% output voltage accuracy
  • Ultra low profile < 5mm
  • IEC 61131-2 Compliant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU855.PDF (825 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREJ1.PDF (138 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREJ0.PDF (76 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREJ3.ZIP (633 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA73.ZIP (291 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREJ2.PDF (829 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREI9.PDF (351 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50177.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62175SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Thin Small Footprint 1-W, 12-V to 36-V Isolated Power Supply Design Guide 2015. 4. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00129 PLC I/O 모듈용 절연 듀얼 출력이 있는 1W 소형 폼 팩터 전원 공급 장치 TIDA-00400 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)용 절연 전원 공급 장치 IO 모듈 레퍼런스 설계 TIDA-00401 PLC 아날로그 입력 및 출력 모듈용 절연 DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램