TIDA-00238

TIDA-00238

설계 파일

개요

This reference design using bq27742 along with Battery Management Studio (Bqstudio) software  provides the customer with tools for develpping a battery fuel  gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide accurate battery fuel gauging information. The integrated protection functionality can also be evaluated with this design. It gives the customer information such as battery voltage, temperature measurement, and Remaining State of Charge through its RAM registers. It also allows the customer to evaluate the BQ27742 IC according to the datasheet

특징
  • Incoporates  patented Impedance track Technology which maximizes battery usuage
  • Automatically adjusts for aging, self discharge as well as temperature effects on battery
  • Integrated hardware based protection ensures the safety of battery pack   
  • I2C communication bus allows for system interaction and control over the battery
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU460.PDF (210 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR937.PDF (76 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC536.ZIP (1003 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR934.PDF (99 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ27742-G1 — 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ27742EVM — bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈

This reference design using bq27742 along with Battery Management Studio (Bqstudio) software  provides the customer with tools for develpping a battery fuel  gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00238 — 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 bq27742 완전한 게이지 및 보호
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ27742EVM — bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00238 — 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 bq27742 완전한 게이지 및 보호

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00238 Test Results 2014. 7. 28