TIDA-00245

TIDA-00245

설계 파일

개요

The focus of this design is the bidirectional communication across an isolation for loop powered applications. The challenge of such a solution is first of all the limited size within sensor transmitters and in case of a loop powered system the overall current consumption.

특징
  • Isolated single wire bi-directional data transmission
  • Bit rates up to 1Mbps
  • low power data transmission
  • System Shutdown current 4uA @3V
  • Integrated 64KB FRAM with 8MBps in-system writes
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU804.PDF (2489 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDF3.PDF (197 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDB8.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDF2.ZIP (835 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC969.ZIP (349 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDF4.PDF (1026 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDB9.PDF (918 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00245 — 루프 전원 공급 애플리케이션을 위한 데이터 절연 레퍼런스 디자인

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 3. 15
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00245 — 루프 전원 공급 애플리케이션을 위한 데이터 절연 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc968 or www.ti.com/lit/xx/tidc968/tidc968.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC968. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Data Isolation for Loop-Powered Applications Design Guide 2015. 3. 11