TIDA-00250

TIDA-00250

설계 파일

개요

This Piezoelectric Airflow Sensor is intended for use in systems that require fan airflow detection. This can include server intake/exhaust airflow detection, as well as desktop computer airflow.  The Piezoelectric Airflow Sensor reference design is a simple, low cost solution which would help designers who are looking for a means to detect the presence or absence of fan airflow in existing systems.

특징

• Piezoelectric film sensor can be used in conjunction with an MSP430 microcontroller to provide a low-cost solution to detecting the presence or absence of fan airflow
• Small solution size with efficient layout considerations
• MSP430 LaunchPad BoosterPack form factor
• Easy to read GUI for interpreting airflow sensor results
• Circuit design has been tested and includes firmware, GUI, quick start quide

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU372.PDF (172 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU371.PDF (558 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR691.PDF (139 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR693.PDF (173 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR690.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR694.ZIP (293 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC456.ZIP (1409 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR692.PDF (612 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR689.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA2337 — 듀얼, 5.5V, 3MHz, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00250 — 압전기 공기 흐름 센서 레퍼런스 디자인

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 5. 29
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00250 — 압전기 공기 흐름 센서 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc457 or www.ti.com/lit/xx/tidc457/tidc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC457. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00250 Overview 2014. 5. 30
* 테스트 보고서 TIDA-00250 Test Results 2014. 5. 30