TIDA-00251

시스템 측 Impedance Track 배터리 가스 게이지

TIDA-00251

설계 파일

개요

The TIDA-00251 reference design is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires minimal user configuration and system microcontroller firmware development. The design uses temperature, voltage, and current to determine the state of charge and state of health of Lithium Ion rechargeable batteries.

특징
  • Powered directly from battery with integrated LDO
  • Provides I2C interface to communicate with host processor
  • No host algorithm development needed to determine state of charge of the battery
산업용
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU476.PDF (213 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR994.PDF (132 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR993.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR995.PDF (202 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR992.PDF (336 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

BQ27441-G1시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00251 Test Results 2014. 8. 5