TIDA-00252

전압 기반 가스 게이지 레퍼런스 디자인

TIDA-00252

설계 파일

개요

The Texas Instruments bq27621-G1 is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-ion batteries. This device requires minimal user configuration and system microntroller development. The design will provide State of Charge indication for Li-Ion batteries.

특징
  • Eliminates the need for a sense resistor;
  • Powered directly from battery with integrated LDO;
  • Supports both embedded and removable batteries; Easy to configure based on the Dynamic Voltage Correlation algorithm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU627.PDF (157 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBL0.PDF (115 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBK9.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBL1.PDF (202 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBK8.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ27621-G1동적 전압 상관 관계, 배터리 가스 게이지를 지원하는 시스템 측 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ27621EVM-G1 — 시스템 측 연료(가스) 게이지 동적 전압 상관 관계 평가 모듈

The Texas Instruments bq27621-G1 is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-ion batteries. This device requires minimal user configuration and system microntroller development. The design will provide State of Charge indication for (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00252 전압 기반 가스 게이지 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ27621EVM-G1 시스템 측 연료(가스) 게이지 동적 전압 상관 관계 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00252 전압 기반 가스 게이지 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00252 Test Results 2014. 10. 27