TIDA-00262

TIDA-00262

설계 파일

개요

The TIDA-00262 Reference Design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable.

특징
  • Space optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
  • Power supply optimized for small size and high efficiency
  • 1Mpixel image sensor AR0140AT from Aptina providing 10/12bit raw image data
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • Diagnostic and Built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
  • This circuit is tested and includes design considerations and BOM analysis
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBQ5.PDF (1816 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU469.PDF (319 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR977.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCX9.ZIP (2238 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR976.PDF (1000 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR975.PDF (1231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62170-Q1 — 2x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62231-Q1 — 1x1.5mm SON 패키지로 1.8V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 500mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q1 — 25~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3836-Q1 — 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 오토모티브, 나노 전원 통제기

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
리셋 및 워치독 IC
TPS3836-Q1 — 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 오토모티브, 나노 전원 통제기
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00262 — Coax를 통한 비압축 디지털 비디오에 최적화된 오토모티브 1M 픽셀 카메라 모듈 설계

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 7. 30
제품
리셋 및 워치독 IC
TPS3836-Q1 — 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 오토모티브, 나노 전원 통제기
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00262 — Coax를 통한 비압축 디지털 비디오에 최적화된 오토모티브 1M 픽셀 카메라 모듈 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc546 or www.ti.com/lit/xx/tidc546/tidc546.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC546. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Optimized Automotive 1MPixel Camera for Uncompressed Video Design Guide 2016. 9. 22
* 테스트 보고서 TIDA-00262 Test Images 2014. 7. 31
사용 설명서 TIDA-00262 Design Considerations 2014. 7. 31
사용 설명서 TIDA-00262 Quick Start Guide 2014. 7. 31