TIDA-00288

TIDA-00288

설계 파일

개요

This verified reference design is a four-port USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full- speed, or low-speed connections on the downstream ports. The hub design provides power control for each downstream port and overcurrent protection.

특징
  • Complete four port USB 3.0 compliant hub
  • Supports individual port power control
  • ESD protection on both upstream and downstream ports
  • Operates as a bus-powered device or from an external power source.
  • Supports operation as an USB3.0 and USB2.0 device
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU614.PDF (2511 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBT9.PDF (226 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBU1.ZIP (600 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC761.ZIP (306 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBU0.ZIP (462 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBT8.PDF (158 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR10510 — 3V~5.5V, 1A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(SOT-23 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스용 6채널 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2003C — 2채널, 2A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22910A — 능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB8041 — 4포트 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2546 — CDP/SDP 자동 스위치 및 부하 감지 지원 2.5A 전원 스위치를 갖춘 USB 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00288 4-Port USB 3.0 Hub Reference Design 2014. 10. 22