TIDA-00296

오토모티브 차체 제어 모듈을 드라이버 레퍼런스 디자인

TIDA-00296

설계 파일

개요

TIDA-00296은 TI의 고압측 및 저압측 릴레이, 모터 및 부하 드라이버 포트폴리오를 보여주는 레퍼런스 설계입니다. 이 설계의 부하(도어 잠금 장치, 창문 리프트, 시트 히터, HVAC, 램프 및 LED)는 BCM이 구동할 수 있는 부하 범위와 TI의 솔루션이 이러한 영역에 어떻게 적용되는지 보여주기 위해 선택되었습니다.

특징
  • 다양한 부하를 구동하기 위한 견고하고 다양한 드라이버 제품:
    • 고압측 프리 FET 드라이버(LM9061/TPIC44H01)
    • 시트 히터
    • 저압측 드라이버(TPL7407L)
    • 램프
    • 고압측 드라이버(LMD18400/TPS1H100-Q1)
    • HVAC 송풍기, 윈도우/윈드실드 액추에이터
    • 선형 LED 드라이버 (TPS92630)
    • LED
  • 스마트 드라이버는 I2C 및 SPI를 통한 진단 및 보호 기능을 갖추고 있습니다
  • 설계의 전력 단계에 대한 역극성 보호
  • 프리 FET 드라이버는 개별 FET를 구동하는 데 사용되며, 이를 통해 설계가 부하 구동 요구 사항에 유연성을 가질 수 있습니다
  • BCM이 더 높은 전류 요구 사항(~4500mA)으로 부하를 직접 구동하는 기능을 강조합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU549.PDF (661 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAM5.PDF (373 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAM4A.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAM7.ZIP (1305 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC634A.ZIP (1110 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAM6.PDF (4284 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAM3A.PDF (140 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRAM2A.PDF (459 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92630-Q1아날로그 및 PWM 조광을 지원하는 차량용 3채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM90617V~26V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

TPL7407L40V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0104-Q1자동 방향 감지 및 +/–15kV ESD를 지원하는 차량용 4비트 양방향 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07-Q1오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 싱글 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

TPIC44H01고장 모드 선택을 지원하는 1.2mA/1.2mA 4채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9539-Q1인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 오토모티브 16비트 1.65~3.6V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV341-Q1오토모티브 등급, 싱글, 5.5V, 1MHz, 고출력 전류(75mA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00296 Test Results 2014. 9. 22
사용 설명서 TIDA-00296 Design Considerations 2014. 11. 3