TIDA-00314

햅틱 피드백 레퍼런스 디자인이 통합된 터치온 금속 버튼

TIDA-00314

설계 파일

개요

This reference design uses our inductance-to-digital converter technology to provide a high-precision method to sense button presses on a metal surface and our haptic drivers provide high-quality haptics feedback to the user. TIDA-00314 demonstrates techniques for system design, environmental compensation and electromagnetic interference protection.

Watch the TIDA-00314 overview video on the touch-on-metal buttons with integrated haptic feedback.

특징
  • Replaces mechanical buttons with high-resolution inductive-sensing based touch-on-metal detection
  • Customizable haptic feedback and waveforms provide a high quality user experience
  • Programmable force touch button sensitivity (from light touch to hard press)
  • One continuous sheet of metal sealed and grounded against electromagnetic interference (EMI), water, oil, dirt and other contaminants
  • Works with gloves, underwater (if sealed) and in harsh environments
  • Can be used for pressure and multi-step button press sequences
  • Three button options omplemented:
    20-mm button
    3 mm x 10 mm (two buttons)
    3-mm button
  • Alternative button configurations can be implemented with different mechanical designs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU613D.PDF (13786 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRCF4A.PDF (225 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCF3A.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCF6A.ZIP (843 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRCQ4.ZIP (249 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC848A.ZIP (436 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCF5A.PDF (1753 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCF2A.PDF (302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC13144채널, 12비트, 범용 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
햅틱 드라이버

DRV2605L2V 작동, 파형 메모리와 자동 공진 추적이 포함된 ERM/LRA용 햅틱 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1000온도 센서가 통합된 저전력, 3% 정확도의 디지털 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1010WCSP로 제공되는 ±2% 저전력 디지털 습도및 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
햅틱 드라이버

DRV2605L-Q12V 작동, 파형 라이브러리, 자동 공진 추적 기능이 포함된 ERM/LRA용 오토모티브 햅틱 드라이버

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC16144채널, 28비트, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC16122채널, 28비트, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
피에조 드라이버

DRV2667피에조용 햅틱 드라이버(105V 부스트 컨버터, 파형 메모리, DAC 통합)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC13122채널, 12비트, 범용 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC849 — TIDA-00314 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00314 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인이 통합된 터치온 금속 버튼

TIDC849 TIDA-00314 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2015. 7. 8
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00314 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인이 통합된 터치온 금속 버튼

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc849 or www.ti.com/lit/xx/tidc849a/tidc849a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC849. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Touch on Metal Buttons With Integrated Haptic Feedback (Rev. D) 2016. 5. 13
기술 문서 Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 2015. 12. 16
기술 문서 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015. 6. 17