TIDA-00325

TIDA-00325

설계 파일

개요

This display reference design featuring TI's DLP2010 (.2 WVGA) DMD chipset, was designed to enable ultra-low power and ultra-mobile display applications either embedded inside a system (e.g. smartphone, tablets etc.) or as a standalone accessory module. The chipset used in the design comprises of DLP2010 ( .2 WVGA) DMD, DLPC3435 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver.

특징
  •  Reference design for DLP2010 chipset comprising of DLP2010 DMD, DLPC3435 controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  •  Reference design implemented on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 650 mA) for RGB LEDs
  • Includes standard HDMI input interface to connect any display device
  • Get started quickly with simple yet powerful USB-based GUI
  • This reference design is tested and implemented on a EVM available for purchase on ti.com and includes firmware, GUI and getting started guide.

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU629.PDF (317 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBL5A.PDF (225 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBL6.PDF (250 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC737.ZIP (976 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC738.ZIP (1560 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBL2.PDF (38 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBL3A.PDF (106 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBL4.PDF (188 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA2000 — DLP2010(0.2 WVGA) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3430 — DLP2010 (0.2 WVGA) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3435 — DLP2010 (0.2 WVGA) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
휴대용 및 소비자용 DMD

DLP2010 — 0.20인치, WVGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00325 Test Results 2014. 10. 29