TIDA-00326

TIDA-00326

설계 파일

개요

This reference design demonstrates a Soft-Start Isolated Power Supply. It utilizes a TPS22965 Load-Switch and SN6501 Transformer Driver to slew-rate limit the ramp-up power on the primary supply, and utilizes a Transformer plus a full-wave rectifier to generate the isolated secondary power.

특징
  • Operates with 3.3V or 5V primary supplies
  • 50uA load switch quiescent current
  • High primary-side current drive
    • 350mA with 5V supply
    • 150mA with 3.3V supply
  • Primary side rise time = ~2ms
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU591.PDF (290 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBA0.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBA1.ZIP (81 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRB99.PDF (25 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22965 — 조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Soft-Start Isolated Power Supply Design Guide (TIDA-00326) 2014. 10. 10