TIDA-00333

TIDA-00333

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션에 적합한 장거리 RS-485 네트워크를 위한 데이터 속도 독립적인 흐름 제어를 지원하는 듀얼 절연 하프 듀플렉스 리피터를 보여줍니다. 이 설계는 과도 내성 표준의 IEC 61000 제품군에 명시된 ESD, EFT 및 서지 과도현상으로부터 신호 경로를 보호하는 과도 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 최대 100kbps의 데이터 속도    
  • 데이터 전송률 독립 흐름 제어    
  • 4kV 피크 절연    
  • IEC 61000-4-2 최대 16kV    
  • IEC 61000-4-4 최대 4kV    
  • IEC 61000-4-5 최대 1kV
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU590.PDF (571 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBN9.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC745.ZIP (301 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBN8.PDF (201 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 RS-485 트랜시버

ISO3082 — 200Kbps, 반이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) 2014. 10. 10
기술 문서 RS-485 basics: Introduction PDF | HTML 2015. 4. 28