TIDA-00343
저전력 유리 통과 터치 레퍼런스 디자인
TIDA-00343
개요
HMI(Human Machine Interface)는 인간과 기계가 상호 작용하는 주요 방법 중 하나이기 때문에 공정 플랜트의 필수적인 부분입니다. 이 레퍼런스 설계는 혹독하고 위험한 영역 애플리케이션을 위한 HMI 솔루션을 제공합니다. 공정 플랜트에서 운영자는 로컬 판독 및 프로그래밍 기능을 위해 두꺼운 유리 창으로 나사식 금속 인클로저에 캡슐화된 방폭 디스플레이/컨트롤러와 상호 작용해야 합니다.
TIDA-00343 은 CapTIvate™ 기술을 지원하는 MSP430™ MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하므로 운영자가 인클로저를 열 필요 없이 컨트롤러와 상호 작용할 수 있어 작업 허가 또는 플랜트 정지를 방지하여 시간을 절약할 수 있습니다.
특징
- 4개의 강력한 버튼 옵션 구현
- 버튼과 유리 사이의 가변 공극(1mm~2mm)
- 10mm 두께의 유리를 통한 손가락 감지
- 혹독한 환경에서(물, 기름, 먼지 등) 장갑을 착용하고 작동
- 온도 범위: -40°C~85°C
- 저전력(~10Hz 스캔 속도): 평균 240µA
산업용
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 독립 실행형 원격 IO
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRKV8.PDF (51 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
센서 MCU
MSP430FR2633 — 터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Low Power Touch Through Glass Design Guide | 2016. 3. 7 | ||
| 기술 문서 | Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD | PDF | HTML | 2016. 8. 18 | ||
| 기술 문서 | Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass | PDF | HTML | 2016. 4. 26 |