TIDA-00356

TIDA-00356

설계 파일

개요

This automotive door control switch reference design showcases a proof-of-concept solution for an automotive door control switch panel that communicates wirelessly to the door side mirror, window lift and door lock mechanisms. Using TI's automotive qualified Bluetooth® low energy + MCU CC2541-Q1 system-on-chip solution, this reference design enables cost, weight, and ultimately fuel savings by replacing expensive and heavy cable harnesses.

특징
  • Simple proof-of-concept design demonstrating our Bluetooth® low energy for automotive control applications
  • Enables the replacement of wires and harnesses through a robust and mature Bluetooth ultra-low power SoC solution with full Bluetooth low energy certification
  • Dual-power input includes coin cell battery mode for fully independent portable operation
  • Wide input voltage range 3V to 50V LDO for direct car battery operation with integrated reverse battery protection
  • Functionality in start-stop and cold start environments
  • AEC-Q100 qualified device
  • Automotive-qualified CC2541-Q1 available (Note: There is a slight pinout change from CC2541)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU710.PDF (772 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCB6.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC835.ZIP (703 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCB5.PDF (490 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92638-Q1 — PWM 조광을 지원하는 차량용 8채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 갖춘 오토모티브 쿼드 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00356 — 차량용 도어 제어 스위치 레퍼런스 설계

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 1. 4
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00356 — 차량용 도어 제어 스위치 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc836 or www.ti.com/lit/xx/tidc836/tidc836.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC836. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00356 Test Results 2015. 1. 5
사용 설명서 TIDA-00356 Design Considerations 2015. 1. 5