TIDA-00358

TIDA-00358

설계 파일

개요

This design showcases the CC254x family of Bluetooth® low energy (BLE) wireless microcontrollers (MCUs) + a meandered F antenna in a compact form factor that can be soldered to an existing PCB. This reference design provides access to all I/Os of the BLE wireless MCU allowing the evaluation of BLE connectivity in existing systems. This design is compatible with Texas Instrumentss royalty-free BLE stack that include example applications for faster evaluation.

특징
  • Automotive-qualified CC2541-Q1 available (Note: There is a slight pinout change from CC2541)
  • Provides reference design for Bluetooth Low Energy (BLE) antenna design- leveraging low cost trace antenna
  • Antenna performance provided in the test data
  • 22 Pin Functions are available
  • 2 SPI ports/ UART ports
  • I2C port
  • 2 GPIO ports with 20mA drive capability
  • 21 multiplex GPIOs
  • 8 ADC channels
  • 32 KHz-based sleep timer
  • BLE firmware and iOS app software is free of charge when used with TI radios or similar to help customers get to market faster
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU690.ZIP (1254 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRC61.PDF (219 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC814.ZIP (304 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC815A.ZIP (1665 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRC60.PDF (183 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 무선 커넥티비티 제품

CC2541-Q1오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00358 Test Results 2014. 12. 11
사용 설명서 TIDA-00358 Quick Start Guide 2014. 12. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
BLE-STACK 블루투스 저에너지 소프트웨어 스택