TIDA-00364

TIDA-00364

설계 파일

개요

TIDA-00364는 지게차에서 트랙션용 AC 유도 모터를 구동하는 3상 MOSFET 기반 인버터용 레퍼런스 설계입니다. 인버터는 48Vdc 납산 배터리에서 전원을 공급받습니다. 5KW의 출력 전력을 제공하도록 설계되었으며 적절한 냉각 설정을 통해 최대 130Arms의 연속 모터 전류를 처리할 수 있습니다. 여러 MOSFET(CSD19536)를 병렬로 사용하여 열 클래드 PCB에 탑재하면 고전류 정격을 달성할 수 있습니다. 4Apk 소스/싱크 전류를 지원하는 120V 하프 브리지 MOSFET 게이트 드라이버가 MOSFET를 제어하는 데 사용됩니다. 이 설계에는 MOSFET를 병렬로 작동하는 기법과 조치가 통합되어 있습니다.

특징
  • 48Vdc 납산 배터리 시스템을 통해 작동합니다.
  • 최대 130Arms의 연속 출력 전류
  • 95%를 초과하는 인버터 효율
  • -20oC~55oC의 작동 온도
  • 성능 지수가 높은 5개의 NEXFET(CSD19536KTT)를 병렬로 사용합니다.
  • 4Apk 소스 및 싱크 기능을 지원하는 하프 브리지 게이트 드라이버(UCC27211)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB6.PDF (4354 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRO62.ZIP (252 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO61.ZIP (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO64A.ZIP (2844 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCS2A.ZIP (377 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO63A.ZIP (866 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO60.ZIP (545 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

UCC27211 — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor 2016. 10. 17