TIDA-00368

TIDA-00368

설계 파일

개요

This reference design provides interfacing current output Hall sensors and current transformers to differential ADC (standalone and integrated into MCU). The differential signal conditioning circuit is designed to measure motor current with an accuracy of ±0.5% across operating temperature range from -25°C to 75°C. The output common-mode voltage of the differential amplifier can be selected to either 1.25 V or 2.5 V.

특징
  • On-board current-output Hall sensor to measure nominal current up to 25-A RMS
  • Current measurement accuracy of 0.5%
  • Common reference solution for interfacing both CT and current output hall sensor with pseudo-differential ADC/MCU
  • Selectable output common-mode voltage for the differential amplifier
  • Provision to evaluate with Delfino F2837x control card
  • Provision to evaluate with external ADC (ADS8354) for interfacing with motor controller
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA57A.PDF (10586 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFH2.ZIP (357 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFH1.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFH4.ZIP (3971 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAI5.ZIP (610 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFH3.PDF (284 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFH0.PDF (1248 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV1702 — 듀얼 고전압, 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62150 — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4531A — 초저전력, RRO, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA322 — 싱글, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2992 — 250mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20 — 저드리프트, 저전력, 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Interfacing Current Output Hall Sensors (ADC/MCU) Design Guide (Rev. A) 2015. 8. 25