TIDA-00378

TIDA-00378

설계 파일

개요

TIDA-00378은 PM2.5 및 PM10 입자상 물질을 측정하기 위한 아날로그 프론트엔드를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 공기 중에 부유하는 입자에 의해 산란되는 빛을 감지합니다. 설계의 아날로그 출력을 입자 크기 및 농도 측정으로 변환하는 샘플 소프트웨어 알고리즘이 제공됩니다. 담배 연기, 애리조나 먼지 및 뽕나무 꽃가루에 대한 테스트 결과 데이터는 모든 소프트웨어 및 하드웨어 설계 파일과 함께 제공됩니다.

특징
  • PM2.5(<2.5µm)및 PM10(<10µm) 입자 감지 및 계수를 위한 아날로그 프론트엔드 설계
  • 먼지 측정 범위는 75%의 정확도에서 340 x 103 ~ 991 x 103pcs/ft3(12 ~ 35pcs/cm3)입니다.
  • 광검출기 잡음을 최소화하고 온도 변화 시 성능을 안정화하는 제로 볼트 바이어스
  • 외부 잡음 소스를 제거하는 계측 증폭기 토폴로지
  • 높은 SNR을 유지하고 출력 동적 범위를 늘리기 위한 레일 간 출력을 갖춘 저잡음, 낮은 입력 바이어스 전류 및 낮은 오프셋 연산 증폭기
  • 조정된 ANSI/AHAM AC-1-2013 테스트 표준을 사용하여 애리조나 먼지, 뽕나무 꽃가루 및 담배 연기로 테스트함
  • 맞춤화 및 포팅을 위한 PM2.5 및 PM10 계산용 전체 알고리즘 소스 코드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB65C.PDF (1585 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ23.PDF (132 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ22A.PDF (120 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ25A.ZIP (1421 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBH7.ZIP (467 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ24.PDF (848 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ21A.PDF (566 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차동 증폭기

INA132 — 저전력, 단일 공급 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2320 — 듀얼, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00378 — 공기 청정도 모니터링용 PM2.5 및 PM10 입자 센서 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2016. 2. 15
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00378 — 공기 청정도 모니터링용 PM2.5 및 PM10 입자 센서 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbh8a/tidcbh8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBH8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air Quality Monitoring Design (Rev. C) 2016. 5. 11
기술 문서 Air quality monitors and smoke detectors put on a new face PDF | HTML 2016. 8. 4
기술 문서 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016. 7. 20