TIDA-00380

TIDA-00380

설계 파일

개요

TIDA-00380 CAN to Wi-Fi gateway reference design shows how to add Wi-Fi connectivity to a CAN network. The design provides a simple way for you to gain access to the CAN bus traffic via a web page. This connection can be used for diagnostics or to add the capability to control the CAN bus. This reference design provides design files and test results.

특징
  • Adds Wi-Fi connection capability to a CAN network
  • CANopen interface provides an industry standard connection
  • Can be used in ISO11898-2 compliant systems
  • 5-V power input for easy integration with existing systems
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAL1.PDF (5117 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHX9.PDF (247 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHY0.PDF (486 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHX8.PDF (205 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHY2.ZIP (1127 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB58.ZIP (2532 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHY1.PDF (2148 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHX7.PDF (834 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

SN65HVD256 — 고부하 네트워크를 위한 빠른 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06 — USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1230H6PM — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, CAN, 64핀 LQFP

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C123FH6PM — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, USB, 64핀 LQFP

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C123GH6PGE — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 144핀 LQFP

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C123GH6PM — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256KB 플래시, 32KB RAM, CAN 2개, RTC, USB, 64핀 LQFP

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C123GH6PZ — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100핀 LQFP

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C123GH6ZRB — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 157핀 BGA

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C123GH6ZXR — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 168핀 BGA

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117LV — 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100MOD — IoT용 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 네트워크 프로세서 모듈(2 TLS/SSL 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00380 — CAN-Wi-Fi 게이트웨이 레퍼런스 디자인

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 9. 30
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00380 — CAN-Wi-Fi 게이트웨이 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb59 or www.ti.com/lit/xx/tidcb59/tidcb59.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB59. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CAN to Wi-Fi Gateway Design Guide 2015. 9. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00375 — 24VAC 전원을 지원하는 UART-Wi-Fi 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00485 — 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 — 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인