TIDA-00382

TIDA-00382

설계 파일

개요

The TIDA-00382 TCA5013 reference design solves EPOS smart card subsystem; allows customers pass EMV test much easier.  The TCA5013 reference design is built with one user card slot which allows the TCA5013 to detect the insertion and removal of the user card. The user card, also known as an IC card, contains the account information for the consumer using of an electronic point of sale (EPOS). The TCA5013 design is also built with three Secure Access Module (SAM) card cages. A SAM card physically resembles a Subscriber Identification Module (SIM) but contains information relevant to an EPOS transaction.

특징
  • Designed to comply ISO7816-3, ISO7816-10  and EMV 4.3 requirements (timing, ESD, security)
  • Automatic ATR retrieval from ISO7816-10 type-1 card to reduce Software development
  • 1 user card + 3 SAM
  • 8kV IEC 61000-4-2 ESD protection on all card side pins
  • Built and tested circuit design
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRBL9.PDF (201 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBM0.PDF (209 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBL8.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBM4.ZIP (15 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRBM3.ZIP (19 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC739.ZIP (648 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBM1.PDF (3114 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBM2.PDF (314 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBL7.PDF (424 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA5013 — 1개의 사용자 카드 + 3개의 SAMS용 스마트 카드 인터페이스 IC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

SLVC581 — TCA5013EVM Software/Firmware Package

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00382 — 스마트 카드 인터페이스 레퍼런스 디자인

SLVC581 — TCA5013EVM Software/Firmware Package

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 7. 6
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00382 — 스마트 카드 인터페이스 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc581 or www.ti.com/lit/xx/slvc581/slvc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC581. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide TCA5013EVM User's Guide 2014. 7. 14