TIDA-00386

TIDA-00386

설계 파일

개요

This reference design is a brushless DC ceiling fan controller that runs from AC power.  It features the DRV10983 24-V three-phase motor driver to drive motors with sinusoidal current and sensorless control.  The UCC28630 converts 90-265 VAC into 24 VDC.  The MSP430G2201 value-line processor decodes infrared signals for speed control.  The included firmware allows easy integration with standard infrared remotes based on the NEC transmission protocol.

특징
  • Sinusoidal sensor-less control at 25 kHz for minimized torque ripple and audible noise
  • Universal AC operating voltage range 90 Vac to 265 Vac
  • Tightly regulated 24V dc achieves ±1% speed regulation throughout input voltage range
  • AC switching produces only 0.6 % ripple on 24 Vdc for optimal acoustic performance
  • AC/DC efficiency is >85% at all load and line conditions to meet stringent energy efficiency requirements
출력 전압 옵션 TIDA-00386.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU699.PDF (2806 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRC71.PDF (239 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRC70.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRC73.ZIP (780 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC819.ZIP (366 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC72.PDF (251 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC69.PDF (405 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28630 — PSR, 피크 전력 모드, X-캡 방전 및 주파수 디더링을 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10983 — 24V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2201 — 2KB 플래시, 128B SRAM, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00386 — 무센서 시누소이드 전류 제어를 지원하는 BLDC 천장 팬 컨트롤러

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 12. 14
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00386 — 무센서 시누소이드 전류 제어를 지원하는 BLDC 천장 팬 컨트롤러

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc820 or www.ti.com/lit/xx/tidc820/tidc820.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC820. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00386 Test Results 2014. 12. 15
백서 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016. 4. 14
기술 문서 Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 2015. 4. 24