TIDA-00388

저잡음 선형 레귤레이터와 탁월한 과도 응답을 지원하는 DC/DC 레퍼런스 디자인

TIDA-00388

설계 파일

개요

This reference design features both a low noise LDO and a DC/DC convertor where both can source of to 3A of output current.  The DC/DC design has focused on keeping transient response within 5%, a requirement when powering core voltages of digital loads.  The LDO output also has good transient response and low noise (< 15 µRMS) making it ideal for powering sensitive clock circuits or digital I/O.

특징
  • Dual 3A Outputs in a small solution size (~400 mm2)
  • 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/µs
  • DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
  • High LDO PSRR at switching frequencies: 54dB @ 750kHz, IOUT = 3A
  • LDO output noise less than 15µV RMS, 10Hz to 100kHz
  • Monotonic voltage ramps for both the 1.2V and 1.5V outputs
출력 전압 옵션 TIDA-00388.1
입력 전압(최소)(V) 3.12
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 1.5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 4.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch^Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU652.PDF (941 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBV1.PDF (57 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC766.ZIP (363 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBV0.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00388 Test Results 2014. 11. 20