TIDA-00393

TIDA-00393

설계 파일

개요

This regulation topology is designed to increase the efficiency of a DC/DC buck converter by disabling the converter during light-load operation and providing a regulated output voltage with a low-Iq LDO. During no-load or light-load conditions, the LDO allows for low-noise, low-Iq output voltage regulation while the DC/DC is disabled.  Once the load is engaged, the DC/DC converter can provide high efficiency at high load currents, thereby combining the benefits of both devices.

특징
  • High Efficiency output regulation from no load to full load (3A)
  • Ultra-low Iq with no load regulation (<15 uA)
  • DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
  • LDO output noise less than 200 uV RMS, 10Hz to 100kHz
  • 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/ms
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAA4.PDF (1196 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFX6.PDF (200 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAM4.ZIP (496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFX7.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54331 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3A, 570kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Adding an LDO for Increased Standby Mode Efficiency Design Guide 2015. 7. 7