TIDA-00399

TIDA-00399

설계 파일

개요

The TIDA-00399 design implements a complete power delivery solution for an SSD in the M.2 form factor. The TPS22954 load switch is used to limit inrush current and eliminate the need for a separate supervisor circuit on the system input. This design is tested and includes GUI, demo, and User's Guide.

특징
  • Size-optimized Solution for M.2 Form Factor
  • Complete Power Solution for Standard 3.3-V, 1.8-V, and 1-V Rails up to 3 A
  • Slew Rate Control on All Switched Power Rails to Limit Inrush Current
  • Programmable Unvervoltage and "Power Good" Thresholds for Real-World Emulation
  • Overtemperature Protection with Software
  • This design is tested and includes GUI, demo, and User's Guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU961.PDF (16509 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRET1.PDF (323 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRET2.PDF (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRES9.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRET0.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAA5.ZIP (1198 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCAA6.ZIP (1236 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRET3.PDF (1846 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRET4.PDF (883 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRES7.PDF (852 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRES8.PDF (861 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62085 — 2x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62086 — DCS-컨트롤 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터(2x2 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62087 — DCS-컨트롤 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터(2x2 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP103 — WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E009 — 5A 서지 정격을 지원하는 듀얼 0.7pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22920 — 출력 방전을 지원하는 3.6V, 4A, 5.3mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22922 — 출력 방전을 지원하는 3.6V, 2A, 14mΩ, 35nA 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22954 — 조정 가능한 상승 시간, 전압 모니터링 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 5A, 14mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22964C — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 3A, 14mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 SSD Power Delivery Design Guide 2015. 4. 20