TIDA-00409

TIDA-00409

설계 파일

개요

The TSW38J84 EVM reference design provides a platform to demonstrate a wideband dual transmit solution that incorporates an integrated LO.  The reference design utilizes the 2.5 GSPS DAC38J84 device with the high performance modulators: TRF3722 (including integrated PLL/VCO) and TRF3705. The TRF3722 and TRF3705 can be combined to form a dual transmit solution with the TRF3722 generating the local oscillator (LO) for both modulators. The interface between the DAC38J84 and the modulators is discussed as well as measurements showing the combined performance of the DAC and modulators. The measurements illustrate the bandwidth performance, output third order intercept performance, harmonic distortion and sideband suppression performance.

특징
  • Complete bits-to-RF dual transmit signal chain solution utilizing the JESD204B interface
  • Provides a platform to test 2.4 GSPS DAC38J84 with two high performance modulators
  • Output frequency of TRF3722 and TRF3705 is up to 4 GHz
  • The solution can support up to 1 GHz of bandwidth
  • Dual transmit solution for modern communication, military and test and measurement system
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU673.PDF (187 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDL9.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC991.ZIP (2606 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDL8.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC37J82 — 듀얼 채널, 16비트, 1.6GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC37J84 — 쿼드 채널, 16비트, 1.6GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J82 — 듀얼 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J84 — 쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF3722 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 400MHz~4.2GHz 직교 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator 2014. 12. 12