TIDA-00417

TIDA-00417

설계 파일

개요

This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP+ supporting two 40GbE ports compatible with 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension between the Switch ASIC and the front-port QSFP+ which is often required for the outermost ports of a Top-of-Rack (ToR) switch or for add-in mezzanine implementations of QSFP+ line cards.

특징
  • Front-port stacked QSFP+ implementation with signal conditioning to support 40GbE/10GbE optical and passive copper
  • Extends reach between Switch and front-port by up to 3x beyond nPPI/SFF-8431 host channel loss limit
  • Low-power/low-cost solution for front-port signal conditioning
  • Applicable to Top-of-Rack (ToR) switch and line card systems
  • Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
  • Lab-tested HW example including 40GbE/10GbE-specific test data
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRCH3.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC861.ZIP (309 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCH4.ZIP (1090 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCH2.PDF (49 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC860.ZIP (65 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

PCIe, SAS 및 SATA IC

DS125BR820 — 이퀄라이제이션을 지원하는 12Gbps, 8채널 선형 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015. 6. 10
사용 설명서 TIDA-00417 DS125B 40GbE/10GbE QSFP Reference Design User's Guide (Rev. A) 2015. 5. 4
애플리케이션 노트 DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications 2014. 8. 9