TIDA-00419

TIDA-00419

설계 파일

개요

This reference design is a demonstration of a SONAR receive-path sub-system using the integrated analog front end (AFE) AFE5809. AFE5809 features eight channels of analog signal conditioning  (LNA + VCAT + PGA) and digital processing (ADC + digital demodulator) that brings a high level of system receive-path integration and enables high-performance echo-location imaging for high-end SONAR systems. This reference design demonstrates this SONAR sub-system with a schematic modified from the AFE5809EVM. The test data included is taken by combining AFE5809EVM with TSW1400EVM FPGA capture card and their respective software GUIs in order simulate a receive chain solution capable of high-performance measurement.

특징
  • Capable of measuring SONAR signals from 30 kHz to 32.5 MHz
  • Digital demodulator for envelope detection and beamforming
  • Variable-sample frequency 10 MSPS to 65 MSPS with external clock capability
  • Variable-gain settings with a -4-dB to 54-dB range
  • Variable-input impedance settings
  • Tested and provides reference materials including schematics and bill of material (BOM)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU702.PDF (3304 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJG3.PDF (406 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJG2.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJG5.ZIP (24662 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBL2.ZIP (1797 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJG4.PDF (744 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJG1.PDF (722 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

LMH6629 — 셧다운을 지원하는 초저 잡음 고속 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA211 — 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 AFE

AFE5809 — 완전히 통합된 8채널 아날로그 프론트 엔드(패시브 CW 믹서 및 디지털 I/Q 복조 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 SONAR Receiver Path Sub-System Using the AFE5809 Design Guide 2014. 11. 23